피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
NT-04
SMC
bp2_specialty_cylinder
CVQ Compact Cylinder With Solenoid Valve
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp2_specialty_cylinder/cvq/accessories/cvq_rod_nt.prj},{NB=NT-04_CVQ},{MODEL=NT-04},{BORE=32 , 40},{D=M14x1.5},{H=8},{B=22},{C=25.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CVQ ROD_NT - Rod End Nut
Bill of material
NT-04
MODEL
Model
NT-04
NT-04
BORE
Applicable bore size
32 , 40
32 , 40
mm
D
M14x1.5
H
8
8
mm
B
22
22
mm
C
25.4
25.4
mm