CUK16-40D
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CU Free Mount Cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cu/cuk_ls_asmtab.prj},{NB=CUK16-40D(0_0_0)},{BORE=16},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=40},{POS=0},{ACTION=(D) Double acting},{STOP=0},{SS=40,50,60},{SS1=35,40,45,50,55,60},{THREAD2=0},{A=11.0},{A1=12.5},{B=20},{C=32},{D=6},{E=7},{F=8},{FL=17},{FK=13},{FY=28.0},{GA=16.5},{GB=11.5},{H=26},{J=14},{K=25},{L=5},{MM=M5x0.8},{NN=M4x0.7 depth 6},{P=4.5},{Q=4.0},{QA=2.0},{R=12},{T=7.6 depth 6.5},{AA=15.0},{BB=18},{S1=30},{S2=40},{Z1=56},{Z2=66},{AA9=16.0},{AM9=20.0},{AM9V=20.0},{BA9=4.0},{BM9=8.0},{BM9V=8.0},{WA9=-2.0},{WA93=0.5},{WM9=1.5},{WM9V=-0.5},{X=12.500},{D1=4.000},{Y=15.5},{PPATH=cuk_ls/assembly/cuk_ls_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CUK_LS - Free Mount Cylinder:Long Stroke Type Non-rotating Rod Type Double Acting,Single Rod
Bill of material
CUK16-40D
BORE
Bore size
16
16
mm
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
THREAD1
Port thread type
(-) M5x0.8
(-) M5x0.8
STROKE
Stroke
40.000
50.000
60.000
40.000
50.000
60.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
ACTION
Action
(D) Double acting
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off