AKP-UB09E-N02
SMC
bp3_flow_control_equipment
akp
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/akp/akp_ub_inch.prj},{NB=AKP-UB09E-N02},{DD1=8},{DD2X=7.93750},{D1=2.9},{D2=15.2},{D3=15.2},{D4=12.9},{D5=18.5},{L1=65.5},{L2=56.8},{L3=46.7},{L4=30.8},{L5=28.2},{L6=53.2},{L7=27.2},{L77=27.20},{L8=18.40},{L9=7.94},{H1=30.3},{H2=25.9},{H3=16.4},{M1=18.7},{M2=18.7},{WEIGHT=79},{BL=30.300},{CL=55.900},{TL=10.500},{BW1=18.000},{BL1=19.000},{BW2=17.200},{BL2=0.800},{CW1=18.400},{CL1=21.900},{CW2=19.000},{CL2=1.500},{CW3=18.500},{CL3=8.400},{CW4=17.600},{CL4=0.000},{CW5=13.800},{CL5=0.100},{CW6=17.000},{CL6=18.500},{CW7=8.000},{CL7=0.900},{T1W1=13.500},{T1L1=1.500},{T1W2=9.000},{T1L2=1.500},{T1W3=15.200},{T1L3=12.200},{B1=2.000},{T1W4=11.000},{T2W1=13.500},{T2L1=1.500},{T2W2=9.000},{T2L2=1.500},{T2W3=15.200},{SEAL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AKP-UB_INCH - Horizontal Type/Universal Type (Inch)
Bill of material
AKP-UB09E-N02
GUI
AKP-UB09E-N02*
AKP-UB09E-N02*
MODEL
Model
AKP-UB09E-N02
AKP-UB09E-N02
OD
Applicable tubing O.D
8
8
FUNCTION
Residual pressure release function
(E) With
(E) With
THREAD
Thread type
NPT1/4
NPT1/4
SEAL
Seal method
(-) Without sealant
(S) With sealant
(-) Without sealant
(S) With sealant
DD1
8
8
mm
DD2
5/16''
5/16''
D1
2.9
2.9
mm
D2
15.2
15.2
mm
D3
15.2
15.2
mm
D4
12.9
12.9
mm
D5
18.5
18.5
mm
L1
65.5
65.5
mm
L2
56.8
56.8
mm
L3
46.7
46.7
mm
L4
30.8
30.8
mm
L5
28.2
28.2
mm
L6
53.2
53.2
mm
L7
27.2
27.2
mm
L8
18.40
18.40
mm
L9
Width across flats
7.94
7.94
mm
H1
30.3
30.3
mm
H2
25.9
25.9
mm
H3
16.4
16.4
mm
M1
18.7
18.7
mm
M2
18.7
18.7
mm
WEIGHT
79
79
g