10-AS2052FS-07A
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-FS-A Speed Controller With Compact Indicator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-fs-a/10_as_fs_a_inch_asmtab.prj},{NB=10-AS2052FS-07A},{GUI=10-AS2052FS-07A},{MODEL=10-AS2052FS-07A},{TYPE=(10) Clean Series},{D=1/4},{D1=13.2},{X=12.0},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=15.0},{D5=16.0},{L1=53.4},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=42.6},{L4MIN=41.1},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=13.60},{NUMBER=6},{PPATH=10_as_fs_a_inch/assembly/10_as_fs_a_inch_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
10_AS_2FS_A_INCH - Speed Controller With Compact Indicator/In-line Type (Inch)/Clean Series
Bill of material
10-AS2052FS-07A
GUI
10-AS2052FS-07A
10-AS2052FS-07A
MODEL
Model
10-AS2052FS-07A
10-AS2052FS-07A
TYPE
Type
(10) Clean Series
D
Applicable tubing O.D.
1/4
1/4
mm
D1
13.2
13.2
mm
X
12.0
12.0
mm
Y
0.0
0.0
mm
D2
4.3
4.3
mm
D3
7.8
7.8
mm
D4
15.0
15.0
mm
D5
16.0
16.0
mm
L1
53.4
53.4
mm
L2
7.6
7.6
mm
L3
17.2
17.2
mm
L4MAX
42.6
42.6
mm
L4MIN
41.1
41.1
mm
L5
17.0
17.0
mm
L6
22.5
22.5
mm
L7
12.0
12.0
mm
L8
16.1
16.1
mm
M1
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
Mass
13.60
13.60
g