AS2301FS-02-06A
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-FS-A Speed Controller With Compact Indicator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-fs-a/as_3_1fs_a.prj},{NB=AS2301FS-02-06A},{GUI=AS23*1FS-*02-06*A},{CONTROL=0},{HEXAGON=},{THREAD=},{SEAL=},{OMSC=},{D=6.0},{T=1/4},{R1=13.157},{R2=13.716},{H1=17},{H2=17.5},{D1=10.4},{D11=10.40},{D2=12.9},{D22=12.9},{D3=15.0},{D4=16.6},{L1=19.0},{L11=19.000},{L2=33.8},{L3=21.4},{L33=21.35},{L4=43.9},{L44=43.90},{L5UL=43.3},{L5ULL=43.30},{L5L=41.8},{AUL=37.8},{AL=36.3},{M=14.2},{W1=8.30},{W2=8.35},{W3=14.40},{W4=10.40},{W5=2.60},{W6=10.50},{W7=18.70},{W8=2.30},{W9=12.90},{W10=9.80},{A1=2.40},{A2=2.40},{A3=1.40},{A4=1.87},{A5=11.40},{A6=0.50},{A7=3.20},{A8=4.00},{A9=0.00},{X=9.7},{Y=6.79},{G1=20},{G2=21},{PORT=06},{TIF=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AS_3_1FS_A - Speed Controller With Compact Indicator/Universal Type
Bill of material
AS2301FS-02-06A
GUI
AS23*1FS-*02-06*A
AS23*1FS-*02-06*A
MODEL
Model
AS2301FS-02-06A
AS2301FS-02-06A
CONTROL
Control method
(0) Meter-out
(1) Meter-in
(0) Meter-out
(1) Meter-in
HEXAGON
Hexagon dimension
N/A
N/A
THREAD
Thread type
(-) R
(N) NPT
(-) R
(N) NPT
SEAL
Seal type
(-) Without seal
(S) With seal
(-) Without seal
(S) With seal
OMSC
Made to order
(-) None
(-X12) Lubricant:Vaseline
(-X21) Non-grease + Throttle valve ( Without check valve)
(-X214) Throttle valve ( Without check valve)
(-) None
(-X12) Lubricant:Vaseline
(-X21) Non-grease + Throttle valve ( Without check valve)
(-X214) Throttle valve ( Without check valve)
D
6.0
6.0
mm
T
1/4
1/4
H
17.0
17.0
mm
D1
10.4
10.4
mm
D2
12.9
12.9
mm
D3
15.0
15.0
mm
D4
16.6
16.6
mm
L1
19.0
19.0
mm
L2
33.8
33.8
mm
L3
21.4
21.4
mm
L4
43.9
43.9
mm
L5UL
43.3
43.3
mm
L5L
41.8
41.8
mm
AUL
37.8
37.8
mm
AL
36.3
36.3
mm
M
14.2
14.2
mm
CNSMASSEXACT
Mass
20
20
g