??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AS13_1FS (Inch) - Speed Controller With Indicator/Universal Type (Gasket Seal)
Bill of material
AS1301FS1-M5E-03
GUI
MODEL
Model
CONTROL
Control method
HEXAGON
Hexagon dimension
OMSC
Made to order
D
T
H
8 mm
D1
mm
D2
9.6 mm
D3
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
39 mm
A
35 mm
M
13.3 mm
W1
13.6 mm
W2
15.1 mm
X
5.5 mm
Y
9.6 mm
CNSMASSEXACT
Mass
g