AS2301FSM-01-04A
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-FSM/FSC-A Speed Controller With Compact Indicator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-fsm_fsc-a/as_3_1fsm_fsc_a.prj},{NB=AS2301FSM-01-04A},{GUI=AS23*1FS*-*01-04*A},{CONTROL=0},{HEXAGON=},{RANGE=FSM},{THREAD=},{SEAL=},{OMSC=},{D=4.0},{T=1/8},{R1=9.728},{R2=10.287},{H1=13},{H2=12.7},{D1=8.2},{D11=8.20},{D2=9.6},{D3=14.0},{D4=12.6},{L1=13.9},{D22=9.6},{L11=13.900},{L2=25.1},{L3=17.5},{L33=17.50},{L4=36.0},{L44=35.95},{L5UL=36.6},{L5ULL=36.60},{L5L=35.1},{AUL=33.50},{AL=32.00},{M=13.0},{W1=6.30},{W2=6.35},{W3=13.50},{W4=8.10},{W5=1.60},{W6=7.10},{W7=14.20},{W8=0.80},{W9=10.20},{W10=7.20},{A1=1.65},{A2=0.45},{A3=0.70},{A4=1.35},{A5=9.00},{A6=0.70},{A7=2.80},{A8=4.00},{A9=0.00},{X=7.7},{Y=4.20},{G1=10},{G2=10},{TIF=2},{PORT=04}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AS_3_1FSM_FSC_A - Speed Controller With Compact Indicator/Universal Type
Bill of material
AS2301FSM-01-04A
GUI
AS23*1FS*-*01-04*A
AS23*1FS*-*01-04*A
MODEL
Model
AS2301FSM-01-04A
AS2301FSM-01-04A
CONTROL
Control method
(0) Meter-out
(1) Meter-in
(0) Meter-out
(1) Meter-in
HEXAGON
Hexagon dimension
N/A
N/A
RANGE
Control range
(FSM) 1〜50mm/s
(FSC) 50〜150mm/s
(FSM) 1〜50mm/s
(FSC) 50〜150mm/s
THREAD
Thread type
(-) R
(N) NPT
(-) R
(N) NPT
SEAL
Seal type
(-) Without seal
(S) With seal
(-) Without seal
(S) With seal
OMSC
Made to order
(-) None
(-X12) Lubricant:Vaseline
(-X21) Non-grease + Throttle valve ( Without check valve)
(-X214) Throttle valve ( Without check valve)
(-) None
(-X12) Lubricant:Vaseline
(-X21) Non-grease + Throttle valve ( Without check valve)
(-X214) Throttle valve ( Without check valve)
D
4.0
4.0
mm
T
1/8
1/8
H
13.0
13.0
mm
D1
8.2
8.2
mm
D2
9.6
9.6
mm
D3
14.0
14.0
mm
D4
12.6
12.6
mm
L1
13.9
13.9
mm
L2
25.1
25.1
mm
L3
17.5
17.5
mm
L4
36.0
36.0
mm
L5UL
36.6
36.6
mm
L5L
35.1
35.1
mm
AUL
33.50
33.50
mm
AL
32.00
32.00
mm
M
13.0
13.0
mm
CNSMASSEXACT
Mass
10
10
g