피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
ASB2201-02-06
SMC
bp3_flow_control_equipment
asb
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/asb/asb.prj},{NB=ASB2201-02-06},{GUI=ASB22*1-*02-06},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{OPTION1=},{OPTION2=},{MODEL1=ASB22},{MODEL2=02-06},{OD=6},{T=1/4},{RA=0},{RP=0.0},{ND=13.157},{A1=6.01},{H1=17},{HR1=13.8},{H2=12},{D1=13.1},{AR=34.0},{AG=33.0},{L1=24.7},{L2=34.0},{L3=23.2},{L4=39.5},{M=13.6},{WEIGHT1=41},{WEIGHT2=39},{R1=6.9},{H3=0.0},{LH1=18.20},{HL2=3.65},{HL3=9.50},{HL5=10.45},{AL1=4.0},{AB=4.95},{AC=12.35},{AE=9.10},{AF=7.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
ASB - Speed Controller With One Touch Fitting/Metal Body
Bill of material
ASB2201-02-06
GUI
ASB22*1-*02-06
ASB22*1-*02-06
MODEL
Model
ASB2201-02-06
ASB2201-02-06
CONTROL
Controller method
(0) Meter-out
(1) Meter-in
(0) Meter-out
(1) Meter-in
THREAD
Thread type
(-) R
(G) G
(-) R
(G) G
SEAL
Seal method
(-) Without sealant
(S) With sealant
(-) Without sealant
(S) With sealant
OPTION1
Option
(-) Electroless nickel plating
(B) None
(-) Electroless nickel plating
(B) None
OPTION2
Lock nut option
(-) Hexagon lock nut
(J) Round lock nut
(-) Hexagon lock nut
(J) Round lock nut
OD
Applicable tubing O.D.
6
6
mm
T
1/4
1/4
mm
H1
17
17
mm
H2
12
12
mm
D1
13.1
13.1
mm
A
MAX
34.0
34.0
mm
L1
24.7
24.7
mm
L2
34.0
34.0
mm
L3
23.2
23.2
mm
L4
MAX
39.5
39.5
mm
M
13.6
13.6
mm
CNSMASSEXACT
Mass
39
39
g