KGV08-01
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KG Stainless One-touch Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kg/kgv.prj},{NB=KGV08-01},{IDNR=},{MODEL=KGV08-01},{TUBE=8},{THREAD=1/8},{SEALANT=},{PN=9.728},{H=12},{D1=15.2},{D2=17.6},{L1=28.5},{L2=15.5},{L3=28.5},{A=24.5},{M=18.5},{WEIGHT=24},{AA=8.0},{AB=4.4},{AC=15.3},{AD=12.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KGV (Universal Male Elbow) - Stainless One-touch Fittings / Universal Male Elbow
Bill of material
KGV08-01
TUBE
Tube O.D.
8
8
mm
THREAD
Thread
1/8
1/8
SEALANT
Sealant
() None
(S) With sealant
() None
(S) With sealant
H
12
12
mm
D1
15.2
15.2
mm
D2
17.6
17.6
mm
L1
28.5
28.5
mm
L2
15.5
15.5
mm
L3
28.5
28.5
mm
A
24.5
24.5
mm
M
18.5
18.5
mm
WEIGHT
Weight
24
24
g