KK3S-08H
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KK S Couplers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kk/kk_s_h.prj},{NB=KK3S-08H},{BODY=1/8},{MODEL=KK3S-08H},{OD=8.0},{D1=20.2},{D2=14.0},{L1=48.9},{L2=51.4},{M=18.5},{MBS=6.2},{EA1=16.8},{EA2=18.9},{CNSMASSEXACT=27.3},{DV1=17.60},{DV2=16.20},{DV3=19.20},{DV4=0.00},{DV5=0.00},{DV6=9.00},{DV7=13.50},{LH1=3.59},{LH2=4.82},{LH3=2.50},{LH4=9.00},{LH5=25.93},{LH6=1.50},{LH7=0.00},{LH8=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KK S H - Socket/Straight type with One-touch fitting
Bill of material
KK3S-08H
BODY
Body size
1/8
1/8
MODEL
Model
KK3S-08H
KK3S-08H
OD
Applicable tubing O.D.
8.0
8.0
mm
D1
20.2
20.2
mm
D2
14.0
14.0
mm
L1
48.9
48.9
mm
L2
When connected
51.4
51.4
mm
M
18.5
18.5
mm
MBS
Min.bore size
6.2
6.2
mm
EA1
Effective area Urethane
16.8
16.8
mm^2
EA2
Effective area Nylon
18.9
18.9
mm^2
CNSMASSEXACT
Mass
27.3
27.3
g