피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
KQ2E01-35A1
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_2_1/kq2e_bc_inch_1_asmtab.prj},{NB=KQ2E01-35A1},{GUI=KQ2E01-35*1},{OD=1/8},{TN=1/4},{TUBE=01},{TUBEB=35},{MATERIAL=A},{T=1/2-20UNF},{H1=17.46},{H2=17.46},{L1=28.7},{L2=13.3},{X=6.7},{Y=9.5},{MH=13.5},{M=13.3},{EA1=3.4},{EA2=2.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=33.3},{PPATH=kq2e_bc_inch_1/assembly/kq2e_bc_inch_1_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2E - Bulkhead Connector
Bill of material
KQ2E01-35A1
GUI
KQ2E01-35*1
KQ2E01-35*1
OD
Applicable tubing O.D.(inch)
1/8
1/8
MODEL
Model
KQ2E01-35A1
KQ2E01-35A1
MATERIAL
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
T
Connection thread UNF
1/2-20UNF
1/2-20UNF
H1
Width across flats
17.46
mm
H2
Width across flats
17.46
mm
L1
28.7
28.7
mm
L2
13.3
13.3
mm
X
Release button dimension
6.7
6.7
mm
Y
Release button dimension
9.5
9.5
mm
MH
Mounting hole
13.5
13.5
mm
M
13.3
mm
EA1
Effective area Nylon
3.4
3.4
mm^2
EA2
Effective area Urethane
2.9
2.9
mm^2
MBS
Min.port size
2.5
2.5
mm
CNSMASSEXACT
Mass
33.3
33.3
g