KQB2L08-01-F
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQB2-F FDA Compliant/Metal One-touch Fittings
KQB2-F Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: M,R,Rc
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kqb2_f/kqb2_f/kqb2l_f_me.prj},{NB=KQB2L08-01-F},{OD=ø8},{ODX=8.0},{RM=1/8},{MODEL=KQB2L08-01-F},{H=12},{D1=13.7},{D2=0},{L1=18.6},{L2=18.3},{A=23.3},{M=16.1},{EA=21.6},{CNSMASSEXACT=14.8},{RA=0},{RP=0.0},{ND=9.728},{LH1=2.0},{LH2=3.20},{LH3=1.7},{LH4=5.00},{LH5=5.0},{LV1=15.2},{LV2=5.30},{LV3=4.0},{LV4=0.30},{LV5=1.30},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=13.4},{DV4=10.8},{DV5=7.6},{DV6=0.0},{DH1=8.1},{DH2=12.0},{DH3=0.0},{R=3.80},{RY=0.0},{LV6=11.1},{LV7=22.0},{LH6=10.5},{LH7=3.80},{R2=1.5},{LV8=4.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQB2L-F - Male Elbow
Bill of material
KQB2L08-01-F
OD
Applicable tube O.D.
ø8
ø8
mm
RM
Connection thread
1/8
1/8
MODEL
Model
KQB2L08-01-F
KQB2L08-01-F
H
Width across flat
12
12
mm
D1
13.7
13.7
mm
D2
0
0
mm
L1
18.6
18.6
mm
L2
18.3
18.3
mm
A
23.3
23.3
mm
M
16.1
16.1
mm
EA
Effective area
21.6
21.6
mm^2
CNSMASSEXACT
Mass
14.8
14.8
g