KQB2U03-07
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQB2 Inch-size Metal One-touch Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kqb2_inch/kqb2u_ddu_inch.prj},{NB=KQB2U03-07},{A=5/32},{A1=3.969},{B= 1/4},{B1=6.350},{MODEL=KQB2U03-07},{D=11.7},{L1=28.8},{L2=11.4},{P=9.1},{W=18.2},{M1=12.6},{M2=13.5},{N=3.2},{O=5.6},{EA=4.2},{CNSMASSEXACT=11.8},{DH1=8.0},{DH2=6.70},{DH3=8.7},{DH4=6.4},{LV1=2.0},{LV2=1.5},{LV3=1.5},{LV4=4.7},{LV5=6.8},{LV6=1.3},{LV7=11.56},{DV1=10.8},{DV2=9.15},{DV3=11.2},{DV4=8.9},{LH1=2.0},{LH2=1.9},{LH3=1.6},{LH4=4.7},{LH5=7.2},{LH6=1.57},{LH7=1.5},{R1=1.0},{R2=3.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQB2U DDU (Inch) - Different Diameter Union "Y"
Bill of material
KQB2U03-07
A
Applicable tubing O.D. (Inch)
5/32
5/32
B
Applicable tubing O.D. (Inch)
1/4
1/4
MODEL
Model
KQB2U03-07
KQB2U03-07
D
11.7
11.7
mm
L1
28.8
28.8
mm
L2
11.4
11.4
mm
P
9.1
9.1
mm
W
18.2
18.2
mm
M1
12.6
12.6
mm
M2
13.5
13.5
mm
N
3.2
3.2
mm
O
5.6
5.6
mm
EA
Effective area
4.2
4.2
mm^2
CNSMASSEXACT
Mass
11.8
11.8
g