피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
KQG2U03-07-F
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQG2-F FDA Compliant/Stainless Steel SUS316 One-touch Fittings
KQG2-F Applicable Tubing: Inch Size, Connection Thread: UNF,NPT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kqg2_f/kqg2_f_inch/kqg2u_f_ddu_inch.prj},{NB=KQG2U03-07-F},{ODA=ø5/32},{ODAX=4.00},{ODB=ø1/4},{ODBX=6.35},{MODEL=KQG2U03-07-F},{D=11.7},{L1=28.8},{L2=11.4},{P=9.1},{W=18.2},{M1=12.6},{M2=13.5},{N=3.2},{O=5.6},{EA=4.2},{CNSMASSEXACT=11.8},{DH1=8.0},{DH2=6.7},{DH3=8.7},{DH4=6.4},{DH5=10.8},{DH6=9.2},{DH7=11.2},{DH8=8.9},{DH10=1.6},{LV1=2.0},{LV2=1.5},{LV3=1.5},{LV4=4.7},{LV5=12.3},{LV6=0.0},{LV7=2.0},{LV8=1.9},{LV9=1.6},{LV10=4.7},{R=1.0},{R2=3.0},{LH1=1.5},{LH2=11.7},{LV11=10.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQG2U-F (Inch) - Different Diameter Union "Y"
Bill of material
KQG2U03-07-F
ODA
Applicable tubing O.D. (Inch)a
ø5/32"
ø5/32"
ODB
Applicable tubing O.D. (Inch)b
ø1/4"
ø1/4"
MODEL
Model
KQG2U03-07-F
KQG2U03-07-F
D
11.7
11.7
mm
L1
28.8
28.8
mm
L2
11.4
11.4
mm
P
9.1
9.1
mm
W
18.2
18.2
mm
M1
12.6
12.6
mm
M2
13.5
13.5
mm
N
3.2
3.2
mm
O
5.6
5.6
mm
EA
Effective area
4.2
4.2
mm^2
CNSMASSEXACT
Mass
11.8
11.8
g