피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LQ3E7A-S
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
LQ3 Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings/Flare Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/lq3/lq3e_s.prj},{NB=LQ3E7A-S},{GUI=LQ3E7A-S},{MODEL1=LQ3E7A-S},{NUTMAPA=},{SIZE=7},{OD=1 1/4},{ODX=31.750},{B=9},{C=22},{E=35.0},{E1=35.0},{H=50},{L1=92.5},{L11=92.5},{L2=97.5},{L22=97.5},{M=64},{X1=18.250},{X2=20.000},{X3=33.500},{X4=2.500},{X5=59.000},{X6=1.400},{X7=31.2500},{X8=8.000},{X9=3.000},{X10=35.000},{X13=60.000},{X14=0.000},{X15=53.6000},{X155=53.600},{X16=14.810},{X17=4.000},{X18=2.000},{Y1=27.7100},{Y2=31.2500},{Y3=35.000},{Y4=14.810},{T1=31.750},{T2=5.000},{T3=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LQ3E-S - Space Saving Union Elbow
Bill of material
LQ3E7A-S
GUI
LQ3E7A-S
LQ3E7A-S
mm
MODEL
Model
LQ3E7A-S
LQ3E7A-S
NUTMAPA
Nut material,packaging
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
OD
Applicable tubing O.D.
1 1/4''
1 1/4''
B
9
9
mm
C
22
22
mm
E
35.0
35.0
mm
E1
35.0
35.0
mm
H
50
50
mm
L1
92.5
92.5
mm
L11
92.5
92.5
mm
L2
97.5
97.5
mm
L22
97.5
97.5
mm
M
64
64
mm