피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LQ3P51
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
LQ3 Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings/Flare Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/lq3/lq3p.prj},{NB=LQ3P51},{GUI=LQ3P51},{MODEL1=LQ3P51},{NUTMAPA=},{SIZE=5},{OD=19},{ODX=19.000},{THREAD1=3/8},{T1X=16.662},{T1D=11.700},{E=26.5},{E1=24.0},{H=32},{J=9},{K=36},{L1=50.5},{L11=47.8},{L2=117},{L21=111.6},{M=37},{T=13},{W1=41},{W2=43},{S1=3.0000},{D1=21.600},{S21=13.500},{S22=9.500},{D2=33.830},{S3=53.500},{S33=50.800},{S4=1.000},{N=0.800},{S5=7.000},{S6=11.000},{S7=1.500},{D7=32.000},{D8=36.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LQ3P - Panel Mount Union
Bill of material
LQ3P51
GUI
LQ3P51
LQ3P51
MODEL
Model
LQ3P51
LQ3P51
NUTMAPA
Nut material,packaging
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
OD
Applicable tubing O.D.
19
19
THREAD1
Connection threads Rc/NPT
3/8''
3/8''
E
26.5
26.5
mm
E1
24.0
24.0
mm
H
32
32
mm
J
9
9
mm
K
36
36
mm
L1
50.5
50.5
mm
L11
47.8
47.8
mm
L2
117
117
mm
L21
111.6
111.6
mm
M
37
37
mm
T
13
13
mm
W1
41
41
mm
W2
43
43
mm