피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LQ3T61
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
LQ3 Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings/Flare Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/lq3/lq3t.prj},{NB=LQ3T61},{MODEL1=LQ3T61},{GUI=LQ3T61},{NUTMAPA=},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{B=8.0},{E=30.0},{E1=26.0},{F=18.00},{G=36.0},{H=41},{L=78.0},{L1=73.7},{M=49},{X1=15.000},{X2=16.000},{X3=26.000},{X4=2.000},{X5=46.000},{X6=0.800},{X7=32.2000},{X8=6.000},{X9=3.000},{X10=28.000},{X11=29.500},{X12=0.200},{X13=60.000},{X14=2.000},{X15=22.1963},{X16=5.132},{X17=2.000},{X18=2.000},{X19=12.500},{X20=0.300},{Y1=22.1114},{Y2=32.9000},{Y3=28.000},{Y4=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LQ3T - Union Tee
Bill of material
LQ3T61
GUI
LQ3T61
LQ3T61
mm
MODEL
Model
LQ3T61
LQ3T61
NUTMAPA
Nut material,packaging
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
OD
Applicable tubing O.D.
25
25
B
8.0
8.0
mm
E
30.0
30.0
mm
E1
26.0
26.0
mm
F
18.00
18.00
mm
G
36.0
36.0
mm
H
41
41
mm
L
78.0
78.0
mm
L1
73.7
73.7
mm
M
49
49
mm