피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
EQY32HH-30L-B5
SMC
Electrical actuators
EQY_H e-Actuator Easy to Operate Integrated Controller/Rod Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/electrical_actuators/eqy_h/eqy_h_asmtab.prj},{NB=EQY32HH-30L-B5(0_0)},{SIZE=32},{MOUNT=(L) Foot style},{DIRECTION=},{MOTOR=(H) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)},{LEAD=H},{STROKE=30},{POS=0},{OPTION=},{ROD=},{CONTROLLER=(B) Integrated controller},{INPUT=5},{THREAD=0},{PPATH=assembly/eqy_h_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
EQY_H - e-Actuator Easy to Operate Integrated Controller/Rod Type
Bill of material
EQY32HH-30L-B5
SIZE
Size
32
32
MOUNT
Mounting style
(L) Foot style
(L) Foot style
DIRECTION
Motor mounting direction
(-) Top
(R) Right
(L) Left
(-) Top
(R) Right
(L) Left
MOTOR
Motor type
(H) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
LEAD
Ball screw lead
(H) 24mm
(A) 16mm
(B) 8mm
(C) 4mm
(H) 24mm
(A) 16mm
(B) 8mm
(C) 4mm
STROKE
Stroke
30.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
30.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
OPTION
Motor option
(-) None
(B) With lock
(-) None
(B) With lock
ROD
Rod end thread
(-) Rod end female thread
(M) Rod end male thread
(-) Rod end female thread
(M) Rod end male thread
CONTROLLER
Controller position
(B) Integrated controller
INPUT
Parallel input
(5) NPN
(6) PNP
(5) NPN
(6) PNP
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off