LVC20A-S03
SMC Corporation
약물용 밸브/피팅&니들 밸브
약물용 밸브
LVC 에어 오퍼레이트 타입 피팅 일체형
매니폴드 베이스
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/chemical_liquid_valves/chemical_liquid_valve_fitting/lvc/manifold_base/lvc_valve_asmtab.prj},{NB=LVC20A-S03(0)},{BODY=2},{VALVE=0},{TYPE=(A) Stacking type for manifold},{TUBING=03},{PILOT=},{MATERIAL=},{OPTION=},{THREAD2=0},{PPATH=lvc_valve/assembly/lvc_valve_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LVC - 밸브
BOM
LVC20A-S03
BODY
몸체 class
(2) 몸체 class: 2; 오리피스지름: φ 4
(2) 몸체 class: 3; 오리피스지름: φ 8
(4) 몸체 class: 4; 오리피스지름: φ 12
(5) 몸체 class: 5; 오리피스지름: φ 20
(2) 몸체 class: 2; 오리피스지름: φ 4
(2) 몸체 class: 3; 오리피스지름: φ 8
(4) 몸체 class: 4; 오리피스지름: φ 12
(5) 몸체 class: 5; 오리피스지름: φ 20
VALVE
밸브형식
(0) N.C.
(1) N.O.
(2) 복동
(0) N.C.
(1) N.O.
(2) 복동
TYPE
몸체 타입
(A) 매니폴드용 적층식 타입
TUBING
적용 튜브 사이즈 A
(03) 밀리 사이즈: 3 x 2, 인치 사이즈: 1/8" x 0.086"
(04) 튜브 사이즈: 4 x 3
(05) 튜브 사이즈: 3/16" x 1/8"
(10) 튜브 사이즈: 6 x 4
(07) 튜브 사이즈: 1/4" x 5/32"
(03) 밀리 사이즈: 3 x 2, 인치 사이즈: 1/8" x 0.086"
(04) 튜브 사이즈: 4 x 3
(05) 튜브 사이즈: 3/16" x 1/8"
(10) 튜브 사이즈: 6 x 4
(07) 튜브 사이즈: 1/4" x 5/32"
PILOT
파일럿 포트 나사의 종류
(-) M5
(-) M5
MATERIAL
재질
(-) 몸체: PFA, 액추에이터부/ 앤드 플레이트: PPS, 다이어프램: PTFE
(F) 몸체: PFA, 액추에이터부/ 앤드 플레이트: PVDF, 다이어프램: PTFE
(N) 몸체: PFA, 액추에이터부/ 앤드 플레이트: PPS, 다이어프램: PTFE
(-) 몸체: PFA, 액추에이터부/ 앤드 플레이트: PPS, 다이어프램: PTFE
(F) 몸체: PFA, 액추에이터부/ 앤드 플레이트: PVDF, 다이어프램: PTFE
(N) 몸체: PFA, 액추에이터부/ 앤드 플레이트: PPS, 다이어프램: PTFE
OPTION
옵션
(-) 없음
(1) 유량조정 부착
(4) 인디케이터 부착
(-) 없음
(1) 유량조정 부착
(4) 인디케이터 부착
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off