피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
HF2A-LEY32DS3A-50L-R2
SMC Corporation
전동 액추에이터
LEY 전동 액추에이터/로드 타입
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/electric_actuators/ley/hf2a_ley_asmtab.prj},{NB=HF2A-LEY32DS3A-50L-R2(0_0)},{SIZE=32},{MOUNT=(L) Foot style},{DIRECTION=(D) Straight},{MOTOR=S3},{LEAD=A},{STROKE=50},{POS=0},{OPTION=},{ROD=},{CABLE=(R) Robotic cable},{LENGTH=2},{THREAD=0},{PPATH=hf2a_ley/assembly/hf2a_ley_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
HF2A-LEY - Electric Actuator/Rod Type AC Servo Motor/Dust/Drip Proof (IP69K Equivalent) Specification
BOM
HF2A-LEY32DS3A-50L-R2
SIZE
Size
32
32
MOUNT
Mounting type
(L) 푸트형
(L) 푸트형
DIRECTION
Motor mounting position
(D) 스트레이트
MOTOR
Motor mounting position
(S3) AC서보 모터 (인크리멘탈 엔코더용)
(T7) AC서보 모터 (앱솔루트 엔코더용)
(S3) AC서보 모터 (인크리멘탈 엔코더용)
(T7) AC서보 모터 (앱솔루트 엔코더용)
LEAD
Lead
(A) 20mm
(B) 10mm
(C) 5mm
(A) 20mm
(B) 10mm
(C) 5mm
STROKE
스트로크
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
mm
POS
피스톤의 위치
OPTION
옵션
(-) 없음
(B) Lock 부착
(-) 없음
(B) Lock 부착
ROD
로드선단나사
(-) 로드선단 암나사
(M) 로드선단 수나사
(-) 로드선단 암나사
(M) 로드선단 수나사
CABLE
액추에이터 케이블 종류
(R) 로봇 케이블
LENGTH
액추에이터 케이블 길이
(2) 2m
(5) 5m
(A) 10m
(2) 2m
(5) 5m
(A) 10m
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off