KQ2L01-M5A1
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 장원형 인치사이즈피팅/적용튜브:인치사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_3_1/kq2l_me_gs_inch_1.prj},{NB=KQ2L01-M5A1},{GUI=KQ2L01-M5*1},{OD=1/8},{OD1=3.175},{T=M5x0.8},{MATERIAL=A},{TUBE=01},{H=7},{D1=7.1},{X=6.7},{Y=9.5},{D2=7},{D3=6.70},{D4=3.950},{D5=6.000},{L1=15.3},{L2=14.3},{L3=8.600},{A=14.9},{M=13.3},{EA1=2.6},{EA2=2.2},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=3.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2L (인치) - 엘보 유니온 (가스켓 Seal)
BOM
KQ2L01-M5A1
GUI
KQ2L01-M5*1
OD
적용 튜브 외경(인치)
1/8
T
접속나사
M5x0.8
MODEL
형식
KQ2L01-M5A1
MATERIAL
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
H
육각대변
7
mm
D1
7.1
mm
X
릴리스부시 치수
6.7
mm
Y
릴리스부시 치수
9.5
mm
D2
7
mm
L1
15.3
mm
L2
14.3
mm
A
14.9
mm
M
13.3
mm
EA1
유효단면적 나이론
2.6
mm^2
EA2
유효단면적 우레탄
2.2
mm^2
MBS
최소 구멍 지름
2.5
mm
CNSMASSEXACT
질량
3.1
g