LQ3-3P10-2
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
LQ3 불소수지제피팅 하이퍼 피팅/플레어 타입
액세서리
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/accessories/lq3_p_2.prj},{NB=LQ3-3P10-2},{GUI=LQ3-3P10-2},{MODEL1=LQ3-3P10-2},{NUTMAPA=},{OD=10},{ODX=10.000},{E=22.5},{E1=19.5},{L=42.0},{L1=39.0},{W=18},{H=21},{M=25},{D1=23},{D2=20.70},{D3=11.6},{D33=11.6},{S1=7.0},{S2=2.0},{J=0.3},{S3=20.7},{S33=21.4},{S4=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LQ3-P-2 - 튜브 플러그
BOM
LQ3-3P10-2
GUI
LQ3-3P10-2
LQ3-3P10-2
MODEL
형식
LQ3-3P10-2
LQ3-3P10-2
NUTMAPA
너트재질, 포장
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
OD
적용 튜브 외경
10
10
E
22.5
22.5
mm
E1
19.5
19.5
mm
L
42.0
42.0
mm
L1
39.0
39.0
mm
W
18
18
mm
H
21
21
mm
M
25
25
mm