ASD530F-02-06A
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
듀얼 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/dual_speed_controller/asd_a.prj},{NB=ASD530F-02-06A},{GUI=ASD530F-02-06*A},{SEAL=},{OMSC=},{BODY=5},{PORT=02},{D=6},{T=1/4},{H=19},{D1=11.2},{D2=16.6},{D3=19.0},{D4=19.0},{L1=20.2},{L2=63.2},{L3=21.4},{L4UNLOCK=55.5},{L4LOCK=53.9},{L5UNLOCK=50.0},{L5LOCK=48.4},{A1UNLOCK=44.5},{A1LOCK=42.9},{A2=29.0},{M1=13.3},{CNSMASSEXACT=65},{R1=20.500},{R2=19.000},{R3=19.000},{R4=12.600},{S0=10.500},{S1=9.200},{S2=11.000},{S3=11.400},{S4=6.300},{D7=12.9},{H7=0.000},{K1=5.400},{H6=14.675}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ASD-A - Dual Speed Controller Push Lock Type
BOM
ASD530F-02-06A
GUI
ASD530F-02-06*A
ASD530F-02-06*A
MODEL
품번
ASD530F-02-06A
ASD530F-02-06A
SEAL
Seal method
(-) Without sealant
(S) With sealant
(-) Without sealant
(S) With sealant
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X12) Lubricant: Vaseline
(-) 없음
(-X12) Lubricant: Vaseline
D
6
6
mm
T
1/4
1/4
H
19
19
mm
D1
11.2
11.2
mm
D2
16.6
16.6
mm
D3
19.0
19.0
mm
D4
19.0
19.0
mm
L1
20.2
20.2
mm
L2
63.2
63.2
mm
L3
21.4
21.4
mm
L4UNLOCK
55.5
55.5
mm
L4LOCK
53.9
53.9
mm
L5UNLOCK
50.0
50.0
mm
L5LOCK
48.4
48.4
mm
A1UNLOCK
44.5
44.5
mm
A1LOCK
42.9
42.9
mm
A2
29.0
29.0
mm
M1
13.3
13.3
mm
CNSMASSEXACT
Mass
65
65
g