카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
M170.12.001
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS CYLINDRIQUES
Cylindrique ISO 6432
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_cylindriques/cylindrique_iso_6432/serie_m170.prj},{NB=M170.12.001_0},{ALESAGE=12},{COURSE=1},{OPTION=},{PC=0},{A=M6},{A1=6},{B=M16x1,5},{C=19},{D=12},{D1=13.27},{D3=18.0},{E=6},{F=16},{G=97.5},{G1=110.5},{G2=60.5},{G3=70.5},{K=22},{L=18},{L2=27},{N=9},{CH=5},{R=M5},{FEP=38.7},{FS=3.000},{AS=3.500},{PPATH=m170/serie_m170_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE M170 - Vérins cylindriques ISO 6432
Nomenclature
M170.12.001
REF
Référence
M170.12.001
M170.12.001
ALESAGE
Ø Alésage
12
12
mm
COURSE
Course
mm
값 입력 COURSE
Course
mm
cm
inch
ft
확인
OPTION
Option
Sans ✔
Sans
Sans
magnétique
magnétique
joints VITON®
joints VITON®
écrous inox (nez et tige)
écrous inox (nez et tige)
nous consulter
nous consulter
PC
Position de la course
mm
값 입력 PC
Position de la course
mm
cm
inch
ft
확인
A
M6
M6
mm
A1
6
6
mm
B
M16x1,5
M16x1,5
mm
C
19
19
mm
D
12
12
mm
D1
13.27
13.27
mm
D3
18.0
18.0
mm
E
6
6
mm
F
16
16
mm
G
97.5
97.5
mm
G1
110.5
110.5
mm
G2
60.5
60.5
mm
G3
70.5
70.5
mm
K
22
22
mm
L
18
18
mm
L2
27
27
mm
N
9
9
mm
CH
5
5
mm
R
M5
M5
mm
FEP
Force en poussée
38.7
38.7
N (6 bar)
F1
Force en traction du ressort
11.1
11.1
N (6 bar)
F2
Force en traction du ressort
12.1
12.1
N (6 bar)