Special screw FUN 875 M16x100
Special Collection
Engineering & Technology
Special Screws
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{special_collection/engineering_technology/special_screws/fun_875.prj},{NB=Sonderschraube FUN 875 M16x100},{IDNR=},{VERSI=103},{LX=15.000},{VERSII=0},{D=16.000},{D3=13.546},{P=2.000},{L=100.000},{A=6.000},{BX1=38.000},{BX2=44.000},{BX3=57.000},{X=5.000},{S=24.000},{R=1.000},{E=26.170},{K=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 103
HELP_VARIABLE
Company
Special Collection
Description
FUN 875 - Special screws, for transferred holes
Bill of material
Special screw FUN 875 M16x100
IDNR
Ident number
D
Nominal thread diameter
16.000
16.000
mm
D3
Nominal core diameter
13.546
13.546
mm
P
Pitch
2.000
2.000
mm
L
Nominal length
100.000
100.000
mm
B
Thread length
38.000
38.000
mm
X
Length of thread run-out
5.000
5.000
mm
S
Width across flat
24.000
24.000
mm
R
Transition radius under head
1.000
1.000
mm
E
Width across corners min.
26.170
26.170
mm
K
Head height
10.000
10.000
mm