H300-038-D-N
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
H ISO11901-4,VDI3003 - HF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/h_hf/h_300_tab.prj},{NB=H300-038-D-N(0--)},{CU=38.0},{L=126.0},{LMIN=88.0},{RC=2},{D=32.0},{RD=16},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=29.0},{S=2.01},{MAXSPEED=1.8},{OP=1},{SIZE=32.0},{ED=1},{PRA=1},{S2=2.01062},{V2=0.02901},{P2=150},{OSM=1.000},{SPM=55},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=H300-038-D-N},{CODENIT=AR/P3-38.5-C},{W=0.31},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A32','FS2A 32','rv_fs2a2.jpg','FS2B32','FS2B 32','rv_fs2b2.jpg','FC32A','FC 32 A','rv_fc2.jpg','FCQC32','FCQC 32','rv_fcqc2.jpg','FSA32','FSA 32','rv_fsa2.jpg','FSD32','FSD 32','rv_fsd2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
H 300 - ISO Standard, high force
Bill of material
H300-038-D-N
CODE
-
H300-038-D-N
H300-038-D-N
CU
Stroke
38.0
38.0
mm
L
Total length
126.0
126.0
mm
LMIN
Minimum length
88.0
88.0
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
D
Diameter
32.0
mm
RD
Rod Diameter
16
mm
P
Nominal charging pressure
0
0
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FS2A 32
FS2A 32
FS2B 32
FS2B 32
FC 32 A
FC 32 A
FCQC 32
FCQC 32
FSA 32
FSA 32
FSD 32
FSD 32
F0
Nominal initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytrophic end force
0
0
daN
V
Volume
29.0
29.0
cm^3
S
Surface
2.01
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
0.31
0.31
kg
SPM
55
55
Cicli/minuto
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C