??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
KE 1800 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Nomenclature
KE1800-025-B-N
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
1 mm
D
Diamètre
50 mm
RD
Diamètre de la tige
25 mm
P
Pression
bar
PMIN
Pression min.
20 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
SKUDO
Protection active du cylindre
F0
Force initiale
daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
daN
V
Volume
cm3
S
Surface
12,57 cm2
MAXSPEED
Vitesse maximale
0.8 m/s
W
Poids
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C