??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
LS 7500 - Ausgangsleistung null
Stückliste
LS7500-300-C
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtlänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
3 mm
D
Durchmesser
150 mm
RD
Stangendurchmesser
90 mm
P
Ladedruck Nominal
bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
F0
Anfangskraft
daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volumen
cm³
S
Oberfläche
63.61 cm²
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
W
Gewicht
Kg
SPM
Cicli/minuto
OSM
9
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C