RG1000-125-B
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rg/rg_1000_asmtab.prj},{NB=RG1000-125-B--(0)},{CU=125},{L=302},{LMIN=177},{RC=3},{D=50},{RD=28},{P=150},{PMIN=20},{F0=920},{F1I=1618},{F1P=2036},{V=204.8},{S=6.15},{MAXSPEED=1.8},{W=1.60},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=54},{FCQA=50.500},{FSA=130},{H=175},{FSD=30.000},{VERS=1000},{VER=52},{L3=12.500},{ED=1.000},{FT=MIN},{P2=150},{OSM=4.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RG1000-125-B},{CODENIT=KG10-125.3},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RG 1000 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RG1000-125-B
CODE
-
RG1000-125-B
RG1000-125-B
CU
Stroke
125
125
mm
L
Total length
302
302
mm
LMIN
Minimum length
177
177
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
50
mm
RD
Rod Diameter
28
mm
P
Pressure
150
150
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 50
FB 50
FBA 50
FBA 50
FBB 50
FBB 50
FS2 50
FS2 50
FS2A 50
FS2A 50
FT 50
FT 50
FTP 50
FTP 50
FC 50 A
FC 50 A
FCQC 50
FCQC 50
FSA 50
FSA 50
FSD 50
FSD 50
F0
Initial force
920
920
daN
F1I
Isothermal end force
1618
1618
daN
F1P
Polytrophic end force
2036
2036
daN
V
Volume
204.8
204.8
cm^3
S
Surface
6.15
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
1.60
1.60
Kg
SPM
20
20
Cicli/minuto
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C