??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 39
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
RG 2400 - Minima altezza, massima forza, collegabili G1/8
Lista materiale
RG2400-032-B-N
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
3 mm
D
Diametro
75 mm
RD
Diametro stelo
45 mm
P
Pressione
bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
F0
Forza iniziale
daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm^3
S
Superficie
15.90 cm^2
MAXSPEED
Velocità massima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C