??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 39
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
RG 2400 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Malzeme listesi
RG2400-032-B-N
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
3 mm
D
Çap
75 mm
RD
Kol çapı
45 mm
P
Bas?nç
bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Son kuvvet
daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
daN
V
Hacim
cm^3
S
Yüzey
15.90 cm^2
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.8 m/s
W
Ağırlık
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C