RG4200-038-B-N
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rg/rg_4200_asmtab.prj},{NB=RG4200-038-B-N--(0)},{CU=38},{L=138},{LMIN=100},{RC=3},{D=95},{RD=60},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=320.0},{S=28.27},{MAXSPEED=1.8},{W=3.52},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=100},{FCQA=95.500},{FSA=195},{H=98},{FSD=52.500},{VERS=4200},{VER=96},{L3=21.000},{ED=1.000},{FT=MIN},{P2=150},{OSM=7.000},{SPM=60},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RG4200-038-B-N},{CODENIT=KG42-38.3-C},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RG 4200 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RG4200-038-B-N
CODE
-
RG4200-038-B-N
RG4200-038-B-N
CU
Stroke
38
38
mm
L
Total length
138
138
mm
LMIN
Minimum length
100
100
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
95
mm
RD
Rod Diameter
60
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 95
FB 95
FBA 95
FBA 95
FBB 95
FBB 95
FS2 95
FS2 95
FS2A 95
FS2A 95
FT 95
FT 95
FTP 95
FTP 95
FC 95 A
FC 95 A
FCQC 95
FCQC 95
FSA 95
FSA 95
FSD 95
FSD 95
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytrophic end force
0
0
daN
V
Volume
320.0
320.0
cm^3
S
Surface
28.27
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
3.52
3.52
Kg
P2
Pressione FC
150
Bar
SPM
60
60
Cicli/minuto
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C