RT500-125-B
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rt/rt_500_asmtab.prj},{NB=RT500-125-B--(0)},{CU=125},{L=290},{LMIN=165},{RC=2},{D=38},{RD=20},{P=150},{PMIN=20},{F0=470},{F1I=801},{F1P=998},{V=109.2},{S=3.14},{MAXSPEED=1.8},{W=0.87},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=0},{FS2A=55},{FCA=40},{FCQA=38.500},{FSA=95},{H=163},{FSD=23.900},{VERS=500},{VER=26},{L3=10.500},{FS2B=55},{ED=1.000},{FT=56.500},{FS1=MIN},{S2=3.14159},{V2=0.10915},{P2=150},{OSM=2.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RT500-125-B},{CODENIT=KT5-125.3},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RT 500 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RT500-125-B
CODE
-
RT500-125-B
RT500-125-B
CU
Stroke
125
125
mm
L
Total length
290
290
mm
LMIN
Minimum length
165
165
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
D
Diameter
38
mm
RD
Rod Diameter
20
mm
P
Pressure
150
150
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FC 38A
FC 38A
FS2A 38
FS2A 38
FS2B 38
FS2B 38
FSA 38
FSA 38
FSD 38
FSD 38
FCQC 38
FCQC 38
FT 38
FT 38
FTP 38
FTP 38
F0
Initial force
470
470
daN
F1I
Isothermal end force
801
801
daN
F1P
Polytrophic end force
998
998
daN
V
Volume
109.2
109.2
cm^3
S
Surface
3.14
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
0.87
0.87
Kg
SPM
20
20
Cicli/minuto
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C