RT6600-038-B-N
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rt/rt_6600_asmtab.prj},{NB=RT6600-038-B-N--(0)},{CU=38},{L=148},{LMIN=110},{RC=3},{D=120},{RD=75},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=541.0},{S=44.18},{MAXSPEED=1.8},{W=6.25},{FB=140},{FBA=109.500},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=125},{FCQA=120.500},{FSA=220},{H=108},{FSD=65.000},{VERS=6600},{VER=107},{L3=22.500},{FS2B=MIN},{ED=1.000},{FT=MIN},{FS1=2.000},{S2=44.17865},{V2=0.54051},{P2=150},{OSM=8.000},{SPM=55},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RT6600-038-B-N},{CODENIT=KT66-38.3-C},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RT 6600 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RT6600-038-B-N
CODE
-
RT6600-038-B-N
RT6600-038-B-N
CU
Stroke
38
38
mm
L
Total length
148
148
mm
LMIN
Minimum length
110
110
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
120
mm
RD
Rod Diameter
75
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 120
FB 120
FBA 120
FBA 120
FBB 120
FBB 120
FC 120A
FC 120A
FCQC 120
FCQC 120
FSA 120
FSA 120
FSD 120
FSD 120
FS1 120
FS1 120
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytrophic end force
0
0
daN
V
Volume
541.0
541.0
cm^3
S
Surface
44.18
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
6.25
6.25
Kg
SPM
55
55
Cicli/minuto
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C