S3000-50-B-N
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_3000_asmtab.prj},{NB=S3000-50-B-N--(0)},{VERS=3000},{CU=50},{L=170},{LMIN=120},{RC=3},{D=95},{RD=50},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=282.0},{MAXSPEED=1.8},{A=36},{E=MIN},{F=MIN},{G=MIN},{D1NDM=MIN},{D1DUB=MIN},{CH=MIN},{ED=1.000},{S2=19.63495},{V2=0.28208},{P2=150},{OSM=7},{SPM=MIN},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=S3000-50-B-N},{CODENIT=AR/C30-50.3-C},{S=19.63},{W=5.04},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
S 3000 - ISO forces, reduced height
Bill of material
S3000-50-B-N
CODE
-
S3000-50-B-N
S3000-50-B-N
CU
Stroke
50
50
mm
L
Total length
170
170
mm
LMIN
Minimum length
120
120
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
95
mm
RD
Rod Diameter
50
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
05570
05570
05917
05917
05917/M
05917/M
04752
04752
06181
06181
05571/C
05571/C
05567/C
05567/C
06024/C
06024/C
06751/C
06751/C
06151
06151
06160
06160
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytrophic end force
0
0
daN
V
Volume
282.0
282.0
S
Surface
19.63
cm2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
5.04
5.04
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C