??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
DCR5700 - Cilindri a ritorno controllato
Lista materiale
DCR5700-050-A
CODE
CU
Corsa
L
Lunghezza totale
LMIN
Lunghezza minima
RC
Riserva corsa
3
D
Diametro
80
FMIN
1150 daN
FMAX
5730 daN
TMIN
0 °C
TMAX
80 °C
PMAX
250 bar
PMIN
30 bar
S
Superficie
22.90 cm3
VMAX
Velocità massima
400 mm/s
W
kg
FIS
Fissaggio
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft