CB 1000 - 050 - A(0)
Special Springs
Manifold System
CB
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{special_springs/manifold_system/cb/cb_1000_tab.prj},{NB=CB 1000 - 050 - A(0)},{CODE=CB 1000 - 050 - A},{CODENIT=-},{CU=50.0},{L=92},{B=48},{RC=3},{D=54},{P=110},{PMIN=20},{CX=0},{F0=1060},{S=9.62},{W=1.01},{VERS=1000},{VER=3},{PPATH=cb_tpl.prj},{FILETTO=M 48 x 2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
CB 1000 - Manifold System
Bill of material
CB 1000 - 050 - A(0)
CODE
-
CB 1000 - 050 - A
CB 1000 - 050 - A
CU
Stroke
50.0
50.0
mm
L
Total length
92
92
mm
B
Thread
48
48
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
54
mm
P
Pressure
110
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
F0
Initial force
1060
daN
S
Surface
9.62
cm^2
W
Weight
1.01
1.01
Kg
FILETTO
Thread dimensions
M 48 x 2