??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
CR 1500 - Manifold System
Lista de materiales
CR 1500 - 2.00 - A(0)
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
2.3 mm
D
Diámetro
53.8 mm
P
Presion
103 - 138 bar
PMIN
Presión mínima
25 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
F0
Fuerza final
1000 - 1500 daN
S
Superficie
9.62 cm^2
W
Peso
Kg
B
Rosca
18.3 mm
FILETTO
Dimensiones del roscado
1 7/8-12 UN