??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 11
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
CR 1500 - Manifold System
Malzeme listesi
CR 1500 - 2.00 - A(0)
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
2.3 mm
D
Çap
53.8 mm
P
Bas?nç
103 - 138 bar
PMIN
Min.Basınç
25 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
F0
Son kuvvet
1000 - 1500 daN
S
Yüzey
9.62 cm^2
W
Ağırlık
Kg
B
Thread
18.3 mm
FILETTO
Thread size
1 7/8-12 UN