??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
CR 3000 - Manifold System
Lista de materiales
CR 3000 - 2.50 - A(0)
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
2.5 mm
D
Diámetro
69.9 mm
P
Presion
103 - 138 bar
PMIN
Presión mínima
25 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
F0
Fuerza final
2500 - 3000 daN
S
Superficie
22.90 cm^2
W
Peso
Kg
B
Rosca
25.4 mm
FILETTO
Dimensiones del roscado
2 1/2-12 UN