??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
CR 3000 - Manifold System
Nomenclature
CR 3000 - 2.50 - A(0)
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
2.5 mm
D
Diamètre
69.9 mm
P
Pression
103 - 138 bar
PMIN
Pression min.
25 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
F0
Force initiale
2500 - 3000 daN
S
Surface
22.90 cm^2
W
Poids
Kg
B
Filet
25.4 mm
FILETTO
Dimensions du filetage
2 1/2-12 UN