??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
CR 3000 - Manifold System
Lista materiale
CR 3000 - 2.50 - A(0)
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
2.5 mm
D
Diametro
69.9 mm
P
Pressione
103 - 138 bar
PMIN
Pressione minima
25 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
F0
Forza iniziale
2500 - 3000 daN
S
Superficie
22.90 cm^2
W
Peso
Kg
B
Filetto
25.4 mm
FILETTO
Dimensioni del filetto
2 1/2-12 UN