CR 3000 - 2.50 - A(0)
Special Springs
Manifold System
CR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{special_springs/manifold_system/cr/cr_3000_tab.prj},{NB=CR 3000 - 2.50 - A(0)},{CODE=CR 3000 - 2.50 - A},{CODENIT=-},{CU=63.5},{L=150.1},{LMIN=86.6},{RC=2.5},{D=69.9},{P=103 - 138},{PMIN=25},{CX=0},{F0=2500 - 3000},{S=22.90},{W=2.10},{VERS=3000},{PPATH=cr_tpl.prj},{B=25.4},{FILETTO=2 1/2-12 UN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
CR 3000 - Manifold System
Bill of material
CR 3000 - 2.50 - A(0)
CODE
-
CR 3000 - 2.50 - A
CR 3000 - 2.50 - A
CU
Stroke
63.5
63.5
mm
L
Total length
150.1
150.1
mm
LMIN
Minimum length
86.6
86.6
mm
RC
Reserves stroke
2.5
mm
D
Diameter
69.9
mm
P
Pressure
103 - 138
bar
PMIN
Pressione minima
25
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
F0
Initial force
2500 - 3000
daN
S
Surface
22.90
cm^2
W
Weight
2.10
2.10
Kg
B
Thread
25.4
mm
FILETTO
Thread dimensions
2 1/2-12 UN