??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
CR 5000 - Manifold System
Nomenclature
CR 5000 - 3.00 - A(0)
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
2.8 mm
D
Diamètre
90.4 mm
P
Pression
103 - 138 bar
PMIN
Pression min.
25 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
F0
Force initiale
4000 - 5000 daN
S
Surface
33.18 cm^2
W
Poids
Kg
B
Filet
31.8 mm
FILETTO
Dimensions du filetage
M 82 X 2