TV13-044
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series TV
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/tv/tv_13_inch.prj},{NB=TV13-044(0-in)},{CODE=TV13-044},{DHINCH=1/2},{DDINCH=9/32},{LO=44},{LOINCH=1 3/4},{LOIX=1.75},{R=2.5},{RG1I=2.50},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.43},{F1LBS=11},{S2INCH=0.52},{F2LBS=13},{S3INCH=0.61},{F3LBS=15},{SN=17.6},{SNINCH=0.69},{FN=78},{FNLBS=18},{SBINCH=0.94},{FBLBS=24},{MAT=Cr-Si},{DINCH=0.06},{DEINCH=0.46},{DE=11.7},{D1=1.500},{RG1=4.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
TV Ø 1/2 - Light load
Bill of material
TV13-044
CODE
-
TV13-044
TV13-044
DHINCH
Hole diameter
1/2
인치
DDINCH
Rod diameter
9/32
인치
LOINCH
Free length
1 3/4
1 3/4
인치
R
Rate /±10%
2.5
2.5
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflection of job
인치
FXI
Force
0.00
lbs
LXINCH
Length at compression end
1.75
1.75
인치
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
0.43
0.43
인치
F1LBS
Force
11
11
lbs
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
0.52
0.52
인치
F2LBS
Force
13
13
lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
0.61
0.61
인치
F3LBS
Force
15
15
lbs
SNINCH
Maximum operating deflection
0.69
0.69
인치
FNLBS
Force
18
18
lbs
SBINCH
Solid deflection
0.94
0.94
인치
DINCH
Cross wire section
0.06
mm
DE
Approx. spring outside diameter
11.7
mm