??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
3L P06A 42 S11
Nomenclature
3L-P06-A-BU 42S11
CODE
Rèfèrence
CU
Course
8 mm
D
Poincon diametre
32 mm
L
Longueur total
96 mm
LMIN
Longueur minimal
94 mm
RC
Course de réserve
2 mm
P
Pression
bar
F0
Force initiale
daN
F1
Force final
daN
FX
Force
daN
S
Surface
13.85 cm^2
PP
Poids
2.06 Kg
CALG
COL
Couleur
PUNCH
Punch
90
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S11