카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
1000/F
Speedyblock
Vertical series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{speedyblock/verticale/f_asmtab.prj},{NB=1000/F0},{CODICE=AA900},{MODELLO=1000/F},{FAM=Toggle Clamps},{SER=Vertical},{USE=F application},{ANGOLO=0},{A=190},{AX=190.0},{B=265},{BX=265.0},{C=55},{D=110},{E=36},{F=80},{G=20},{H=25},{I=57.5},{Z=176},{FH=1000},{GR=2400},{PPATH=f_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Speedyblock
Description
Form F - Heavy vertical series
Bill of material
1000/F
CODICE
Code
AA900
AA900
MODELLO
Description
1000/F
1000/F
FAM
Family
Toggle clamps
SER
Series
Vertical
USE
Characteristics and applications
Series generally used for heavy-duty applications requiring requiring higher resistant forces. The clamps of this series are built to be easily disassembled for reworking of the individual elements depending on the requirements of use.
ANGOLO
Opening angle
°
A
190
190
mm
B
265
265
mm
C
55
55
mm
D
110
110
mm
E
36
36
mm
F
80
80
mm
G
20
20
mm
H
25
25
mm
I
57.5
57.5
mm
Z
176
176
mm
FH
1000
1000
daN
GR
2400
2400
g