카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
34400101
Spelsberg
Abzweigdosen /-kästen
Standardinstallation im Innenbereich
Zubehör Rote Reihe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-15461449/24me03-1000057628/24me04-18554999/34400101.prj},{NB=34400101},{MANUID=34400101},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.0174},{LENGTH=73},{WIDTH=28},{DEPTH=16},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../../_pool_/d9/ea/pho_pro_34400101_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=34400101},{DESCSHORT=ZEL 2K-12},{DESCLONG=Zugentlastung, zur Montage in 2K-12 / 2K-16-Abzweigdosen, Zugentlastung von bis zu 2 Einführungen möglich, Zugentlastung kann werkzeuglos geteilt werden, für eine T-Verdrahtung werden 2 Zugentlastungslaschen benötigt, grau<br /><strong>Abmessungen: </strong>28 x 73 x 16 mm},{INTNO=4013902921416},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=ZEL 2K-12},{EF000215=EV008385},{EF013236=true},{EF013237=true},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=DE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
ZEL 2K-12
Bill of material
34400101
MD01
VAR__MANUID_
34400101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ZEL 2K-12
DESCLONG
Langbeschreibung
Zugentlastung, zur Montage in 2K-12 / 2K-16-Abzweigdosen, Zugentlastung von bis zu 2 Einführungen möglich, Zugentlastung kann werkzeuglos geteilt werden, für eine T-Verdrahtung werden 2 Zugentlastungslaschen benötigt, grau<br /><strong>Abmessungen: </strong>28 x 73 x 16 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902921416
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
34400101
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZEL 2K-12
EF000215
EV008385
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0174
LENGTH
73
WIDTH
28
DEPTH
16
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04