您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
49141001
Spelsberg
Abzweigdosen /-kästen
Abox (bis 2024)
Abox (bis 2024)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-15461449/24me03-1000059027/24me04-1000059028/49141001.prj},{NB=49141001},{MANUID=49141001},{EF000008=140},{EF000049=79},{EF001366=690},{EF001438=140},{EF001742=-35},{EF003593=12},{EF004969=10},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.4119},{LENGTH=140},{WIDTH=140},{DEPTH=79},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85369095},{MD01=../../../_pool_/48/e2/pho_pro_49141001_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=49141001},{DESCSHORT=Abox-i 100-10²/sw}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
Abox-i 100-10²/sw
Bill of material
49141001
MD01
VAR__MANUID_
49141001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abox-i 100-10²/sw
DESCLONG
Langbeschreibung
Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 10 mm², U<sub>i</sub>=690 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen), Ausschlagmembranen, M20/M25/M32, (2 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, schwarz, mit hochliegender Schraubklemme, 5-polig - 10 mm² (4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)<br /><strong>Abmessungen: </strong>140 x 140 x 79 mm<br /><strong>Beigefügtes Zubehör: </strong>4 Doppelmembranstutzen IP66 M32 Dichtbereich 14 - 21 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902930975
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
49141001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Abox-i 100-10²/sw
EF000003
EV010173
EF000007
EV000206
EF000008
140
EF000010
EV010584
EF000025
true
EF000049
79
EF000051
EV000382
EF000139
EV006034
EF000551
-
EF000557
EV001008
EF001366
690
EF001438
140
EF001454
true
EF001613
EV000494
EF001742
-35
EF002169
EV000139
EF003593
12
EF004191
false
EF004586
EV000115
EF004969
10
EF005032
false
EF005436
false
EF005474
EV006421
EF005496
-
EF005604
true
EF005728
EV000494
EF006169
false
EF007661
EV010172
EF008404
EV000494
EF009212
EV000154
EF009476
true
EF009477
false
EF011401
false
EF011959
-
EF012570
false
EF012571
false
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.4119
LENGTH
140
WIDTH
140
DEPTH
79
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04