카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72003201
Spelsberg
Outdoorgehäuse
Zubehör
Zubehör Schaltschränke
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-15486717/24me03-15486719/24me04-1000052911/72003201.prj},{NB=72003201},{MANUID=72003201},{EF000040=7.5},{EF000386=1},{EF001438=350},{EF002677=265},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.1341},{LENGTH=350},{WIDTH=35},{DEPTH=7.5},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/25/09/pho_pro_72003101_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72003201},{DESCSHORT=GEOS NS35-350},{DESCLONG=Normschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Breite, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage, Optional Montage mittels Montagehalter in unterschiedlichen Höhen möglich, für GEOS-L/-S 3040, GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, Länge 350 mm, Höhe 7,5 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 350 x 7,5 mm},{INTNO=4013902614349},{MANUNAME=Spelsberg}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS NS35-350
Bill of material
72003201
MD01
VAR__MANUID_
72003201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS NS35-350
DESCLONG
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Breite, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage, Optional Montage mittels Montagehalter in unterschiedlichen Höhen möglich, für GEOS-L/-S 3040, GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, Länge 350 mm, Höhe 7,5 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 350 x 7,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902614349
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72003201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS NS35-350
EF000010
EV005273
EF000040
7.5
EF000139
EV000283
EF000386
1
EF001438
350
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
265
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.1341
LENGTH
350
WIDTH
35
DEPTH
7.5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04